Gewindeadapter M6 LH/RH
Technische Daten
Lieferumfang
1 Gewindeadapter M6-20 LH/RH T1, St, verzinkt
1 Sechskantmutter DIN 934-M6-I8I, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.709.48 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 7 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Modèle: T1 | |
| Modèle: T2 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.0
23110807
eCl@ss 5.0
23110807
UNSPSC 7.0
31161704
eCl@ss 6.0.1
23110807
eCl@ss 8.0
23110807
eCl@ss 4.1
23110807
eCl@ss 5.1
23110807
UNSPSC 9.0
31161704
eCl@ss 7.1
23110807
eCl@ss 11.0
23110790
Zolltarifnummer
73181535