Technische Daten
Lieferumfang
2 Grundkörper, GD-Zn, weißaluminium
2 Einlegescheiben, PUR, transparent
Bolzen D6x21,5, St, verzinkt
Hülse D6/D10, PUR, grau
Nutenstein V 8 St M6, verzinkt
Halbrundschraube ISO 7380-M6x16, St, verzinkt
2 Zylinderschrauben DIN 7984-M5x20, St, verzinkt
2 Vierkantmuttern ähnlich DIN 557-M5, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.605.41 |
---|---|
Baureihe | Baureihe X |
Baureihe | Baureihe 6 |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 175 g |
Kraft max. | Fmax. = 100 N |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Optional ist eine formschlüssige Sicherung des Flächenelementes durch innenliegende Bolzen möglich.
Hierzu sind außerdem die Verdrehsicherungen entsprechend zu entfernen.
Bei Verwendung der Sicherungsbolzen ist außerdem das Einbringen von Durchgangsbohrungen ⌀ 11 mm erforderlich.
Max. Belastung je Glasklemme ohne Sicherungsbolzen Fmax. = 100 N.
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
79070000