Gleitleiste 48x2
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.681.52 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 111 g/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 3000 mm |
| Material | PE-HD |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Material: PE-HD | Farbe: grau | ESD-sicher: X | |
| Material: PE-HD-ESD | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
39161000
Gleitleiste 48x2
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.

grau
schwarz