Greifschale 8
* Pflichtangabe
Technische Daten
Technischer Hinweis
Nutzmaße (B x H x T): ca. 83 mm x max. 35 mm x max. 130 mm, Volumen ca. 0,26 l
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.669.43 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 71 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | PA-GF |
| Farbe | blau ähnlich RAL 5017 |
Beschreibung
Durch die integrierte Aufnahme kann die Greifschale am Anschlagprofil 8 50x10 (0.0.664.34), am Bereitstellungsprofil 8 180x50 (0.0.664.51) sowie an jeder waagerechten Nut 8 eingehängt und genauso einfach wieder entnommen werden, um sie noch prozessnäher auf der Arbeitsfläche zu platzieren.
Farbige Varianten sorgen für eine intuitive Unterscheidung der Inhalte und eine ESD-sichere Ausführung eignet sich für den Einsatz in EPAs.
Mit dem gut sichtbaren Kennzeichnungsfeld ist das schnelle Auffinden durch eindeutige Zuordnung sichergestellt.
Gegenüber konventionellen Methoden, die messbaren Zeitverlust durch unnötige Bewegungen mit sich bringen, führt dieses Bereitstellungskonzept zu spürbaren Verbesserungen der Taktzeiten und damit der Produktivität.
Varianten
Sortieren nach
Colour: Grey | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: Black | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: ✓ | |
Colour: Yellow | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: Blue | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: Green | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: Red | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: Black | Parts Containers, width (mm): 110 | ESD-safe: X | |
Colour: Black | Parts Containers, width (mm): 210 | ESD-safe: X |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
39269097
Greifschale 8
* Pflichtangabe


Grey
Black
Yellow
Blue
Green
Red