Puffer D11x5 sk

0.0.667.78


Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

4 Puffer D11x5 selbstklebend

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.667.78
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 2 g
Liefereinheit1 Satz
MaterialPU

Beschreibung

Die ergologistic® Greifschalen 8 105x130 unterstützen schnelle Bereitstellung und Ergonomie am Arbeitsplatz durch einfache Vereinzelung, leichtes Greifen und Platzierung im individuellen Greifraum.
Durch die integrierte Aufnahme kann die Greifschale am Anschlagprofil 8 50x10 (0.0.664.34), am Bereitstellungsprofil 8 180x50 (0.0.664.51) sowie an jeder waagerechten Nut 8 eingehängt und genauso einfach wieder entnommen werden.
Die Schalen können bei Bedarf – dank der Puffer D11x5 sk – verschiebesicher noch prozessnäher auf der Arbeitsfläche platziert werden.
Für ESD-sensible Bereiche steht auch eine entsprechend ausgerüstete Greifschale zur Verfügung.
Mit dem gut sichtbaren Kennzeichnungsfeld ist das schnelle Auffinden durch eindeutige Zuordnung sichergestellt.
Gegenüber konventionellen Methoden, die messbaren Zeitverlust durch unnötige Bewegungen erfordern, führt dieses Bereitstellungskonzept zu spürbaren Verbesserungen der Taktzeiten und damit der Produktivität.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Zolltarifnummer
39269097