Greifzungenprofil
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.667.08 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 1.97 kg/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
Material | Al, Ti passiviert |
Farbe | natur |
Beschreibung
Die Rippenstruktur und die ergonomisch optimierte Abzugskante beschleunigen jeden Pick-Vorgang. Frei positionierbare Trenner sorgen für die Aufteilung entsprechend der aufgereihten Behälter. Die Anpassung bei einem Produktwechsel erfordert nur wenige Sekunden.
Das Greifzungenprofil wird in eine waagerechte Nut 8 eingehängt. Es bildet automatisch einen Anschlag, passend zum Überstand von Sichtlager- oder Euroformatkisten. So wird die sichere und schnelle Beladung des Greifzungenprofils erleichtert. Die integrierte Beschriftungsleiste für 24 mm hohe Label verbessert die Übersicht.
Zum Schutz gibt es auch eine ESD-sichere Variante.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Al, anodized | ESD-safe: X | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Al, anodized | ESD-safe: X | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Al, passivated Ti | ESD-safe: ✓ | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Al, passivated Ti | ESD-safe: ✓ |
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Zolltarifnummer
76042100
Greifzungenprofil
* Pflichtangabe