Griffleistenabdeckkappensatz


Gewählte Variante
Griffleistenabdeckkappensatz X, schwarz (0.0.613.12)
Griffleistenabdeckkappensatz X, schwarz
0.0.613.12
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Griffleistenabdeckkappe rechts, PA-GF
Griffleistenabdeckkappe links, PA-GF

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.613.12
BaureiheBaureihe X
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 3.2 g
Liefereinheit1 Satz
Farbeschwarz

Beschreibung

Das Griffleistenprofil X ist besonders ergonomisch gestaltet: es schützt die Hand vor Verletzung, erlaubt vielfältige Griffhaltungen und stabilisiert zugleich die Flächenelemente, mit denen es verbunden ist. Der nun auch in schwarzer Ausführung erhältliche Griffleistenabdeckkappensatz X passt farblich zu den übrigen Anwendungen des MB Systembaukastens.

Varianten

Sortieren nach

Line:  8Colour:  Black Black
Line:  XColour:  Black Black
Line:  XColour:  Grey Grey

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
39269097