Gurtförderer 8 40 D
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Achsabstand | LA = 500–6000 mm |
|---|---|
| Antriebsanordnung | Auslaufseite links/rechts |
| Antriebsposition | 0°; 90°; 180°; 270° |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| Baureihe | Fördertechnik |
| Gesamtbreite Förderer | BG = 40, 80, 120, 160, 200, 240, 320, 400 mm |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Lieferzustand | vormontiert |
| max. Gesamtlast im Förderbetrieb | 100 kg |
| max. Gesamtlast im Staubetrieb | 45 kg |
| max. Streckenlast | 25 kg/m |
| Nennspannung | Un = 230/400 V |
| Transportbandgeschwindigkeit | V TB = 2.5–28.9 m/min |
| Breite Transportband | BT = BG-10 (wenn BG = 40, 80 dann BG-5) |
Beschreibung
Der stabile Tragrahmen mit zwei frei nutzbaren Nuten 8 erleichtert die Befestigung von Zubehör, den Anschluss von Ständern und die Integration in Maschinen.
Je nach Gurtart ist der Gurtförderer 8 40 D durch geringere Haftreibung staufähig oder für die kontinuierliche Beförderung von Werkstücken mit einer Steigung von bis zu 20° ausgelegt. Ein reibungsarmes Gleitblech aus 2 mm Edelstahl unterstützt das Band zusätzlich.
Downloads
Gurtförderer 8 40 D
* Pflichtangabe