Haken- und Halteradapter
Technische Daten
Lieferumfang
Adapter D30, PA-GF
2 Bleche, St, verzinkt
Vierkantmutter DIN M6-04, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.644.57 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 54 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Material | PA-GF |
Farbe | grau |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Farbe: ![]() | |
Farbe: ![]() |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
39269097