Halbrundschrauben
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 8.0.002.31 |
|---|---|
| Eigenschaft | verzinkt |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 5.3 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St-10.9 |
Varianten
Sortieren nach
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M3 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 6 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M3 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 8 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 6 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 8 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 10 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 12 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 14 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 18 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 22 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 6 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 8 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 10 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 12 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 14 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 18 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 45 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 8 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 10 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 12 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 14 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 18 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (rostfrei) | Farbe: blank | Gewindelänge: 22 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 22 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 45 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 50 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 60 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 75 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 10 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 12 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 14 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 18 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (rostfrei) | Farbe: blank | Gewindelänge: 20 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 22 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 45 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 50 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 55 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 60 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 75 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 80 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 22 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 45 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 50 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 60 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 80 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 45 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 50 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 60 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 80 | |
| Norm: DIN 7504 | Gewinde: St 3,9 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | |
| Norm: DIN 7504 | Gewinde: St 3,9 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | |
| Norm: DIN 7500C | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | |
| Norm: WN 5463 | Gewinde: KH8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 55 | |
| Norm: ISO 4759-1 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 12 | |
| Norm: ISO 4759-1 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Gewindelänge: 14 | |
| Norm: ISO 4759-1 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Gewindelänge: 16 | |
| Norm: ISO 4759-1 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Gewindelänge: 18 | |
| Norm: ISO 4759-1 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Zolltarifnummer
73181568


verzinkt































blank



















































schwarz