Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.626.06 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| Eigenschaft | verzinkt |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewindedurchmesser | M6 |
| Gewicht | m = 4.2 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St |
| Moment | M = 6 Nm |
Beschreibung
Eine vorgerüstete Schraube mit Hammermutter 8 M6 einschieben. Beim Anziehen der Schraube dreht sich die Hammermutter um 90° und klemmt in der Nut.
Sichere Kontaktierung durch partielles Unterbrechen der Eloxalschicht, daher ESD-ableitfähig.
Hinweis:
Die Hammermutter hat ein selbsthemmendes Gewinde. Dieses erzeugt das Schleppmoment (2 Nm) beim Anziehen der Schraube.
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 11.0
23110790
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
Zolltarifnummer
73181692