Scharnier PA
Technische Daten
Lieferumfang
Scharnierhälften, PA-GF
Zylinderstift, St, verzinkt
Scheibe, PA
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.641.53 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 6 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 14 g |
| Kraft max. | Fmax. = 75 N |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Flächenelemente, die mit den Scharnieren PA befestigt werden, müssen mit entsprechenden Durchgangsbohrungen bearbeitet werden.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Baureihe: 5 | Farbe: grau | Aushebbar: X | Anschlag: - | |
| Baureihe: 5 | Farbe: schwarz | Aushebbar: X | Anschlag: - | |
| Baureihe: 6 | Farbe: grau | Aushebbar: ✓ | Anschlag: links | |
| Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | Aushebbar: ✓ | Anschlag: links | |
| Baureihe: 6 | Farbe: grau | Aushebbar: ✓ | Anschlag: rechts | |
| Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | Aushebbar: ✓ | Anschlag: rechts | |
| Baureihe: 8 | Farbe: grau | Aushebbar: ✓ | Anschlag: links | |
| Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Aushebbar: ✓ | Anschlag: links | |
| Baureihe: 8 | Farbe: grau | Aushebbar: ✓ | Anschlag: rechts | |
| Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Aushebbar: ✓ | Anschlag: rechts | |
| Baureihe: 10 | Farbe: grau | Aushebbar: ✓ | Anschlag: links | |
| Baureihe: 10 | Farbe: grau | Aushebbar: ✓ | Anschlag: rechts | |
| Baureihe: X | Farbe: grau | Aushebbar: ✓ | Anschlag: links | |
| Baureihe: X | Farbe: grau | Aushebbar: ✓ | Anschlag: rechts |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Zolltarifnummer
39269097


grau
schwarz