item
Scharnier PA

Scharnier PA


Alle 14 Varianten ansehen
Auf Anfrage

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Scharnierhälften, PA-GF
Zylinderstift, St, verzinkt
Scheibe, PA

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.026.12
Baureihe Baureihe 8
Eigenschaft schwarz
ESD ESD-sicher = Nein
Gewicht [g] m = 21 g
Kraft max. Fmax. = 100 N
Liefereinheit 1 Stück

Beschreibung

Die Scharniere PA sind geeignet für leichte Türen und Klappen. Sie sind mit einer Verdrehsicherung versehen, die in die Profilnuten eingreift.
Flächenelemente, die mit den Scharnieren PA befestigt werden, müssen mit entsprechenden Durchgangsbohrungen bearbeitet werden.
Mit Scharnieren PA können entweder zwei parallele Profile oder ein Profil und eine Fläche schwenkbar verbunden werden.
Scharniere PA besitzen eine Verdrehsicherung, die in die Profilnuten eingreift. Zur Befestigung von Flächenelementen müssen diese mit Durchgangsbohrungen bearbeitet werden.

Montagehinweise

Türelemente der Baureihe 6, 8 und 10 können so angebracht werden, dass sie nachträglich aushebbar oder festmontiert sind.
Für die aushebbare Version dürfen die Türen nur mit rechten bzw. linken Scharnieren bestückt sein.
Für die festmontierte Version müssen jeweils rechte und linke Scharniere kombiniert werden.

Varianten

Sortieren nach

Line:  5 Colour:  Grey Grey Lift-off:  X Limit stop:  -
Line:  5 Colour:  Black Black Lift-off:  X Limit stop:  -
Line:  6 Colour:  Grey Grey Lift-off: Limit stop:  Left
Line:  6 Colour:  Black Black Lift-off: Limit stop:  Left
Line:  6 Colour:  Grey Grey Lift-off: Limit stop:  Right
Line:  6 Colour:  Black Black Lift-off: Limit stop:  Right
Line:  8 Colour:  Grey Grey Lift-off: Limit stop:  Left
Line:  8 Colour:  Black Black Lift-off: Limit stop:  Left
Line:  8 Colour:  Grey Grey Lift-off: Limit stop:  Right
Line:  8 Colour:  Black Black Lift-off: Limit stop:  Right
Line:  10 Colour:  Grey Grey Lift-off: Limit stop:  Left
Line:  10 Colour:  Grey Grey Lift-off: Limit stop:  Right
Line:  X Colour:  Grey Grey Lift-off: Limit stop:  Left
Line:  X Colour:  Grey Grey Lift-off: Limit stop:  Right

Downloads

CAD Daten

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Zolltarifnummer
39269097