Gewindeeinsatz D30/D40
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.672.18 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 18.6 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St, verzinkt |
Beschreibung
Mit den selbstschneidenden Einsätzen lassen sich Anbauten aller Art an der Stirnseite eines Profilrohrs D30 schwer oder eines Profilrohrs D30-45° schwer verschrauben. Sie sind für Gewinde M6, M8, M10 und M12 verfügbar und werden typischerweise zur Befestigung von Stellfüßen und Rollen verwendet.
Varianten
Sortieren nach
| Série: LPS | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: gris | Sécurité ESD: X | Modèle: standard | |
| Série: LPS | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: noir | Sécurité ESD: ✓ | Modèle: standard | |
| Série: LPS | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: gris | Sécurité ESD: X | Modèle: standard | |
| Série: LPS | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: noir | Sécurité ESD: ✓ | Modèle: standard | |
| Série: LPS | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: gris | Sécurité ESD: X | Modèle: standard | |
| Série: LPS | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: noir | Sécurité ESD: ✓ | Modèle: standard | |
| Série: LPS | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Sécurité ESD: X | Modèle: standard | |
| Série: LPS | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Sécurité ESD: X | Modèle: standard | |
| Série: LPS | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Sécurité ESD: X | Modèle: standard | |
| Série: LPS | Matériau: Acier zingué | Couleur: gris | Sécurité ESD: X | Modèle: lourd | |
| Série: LPS | Matériau: Acier zingué | Couleur: gris | Sécurité ESD: X | Modèle: lourd | |
| Série: LPS | Matériau: Acier zingué | Couleur: gris | Sécurité ESD: X | Modèle: lourd | |
| Série: LPS | Matériau: Acier zingué | Couleur: gris | Sécurité ESD: X | Modèle: lourd | |
| Série: D40/30 | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Sécurité ESD: X | Modèle: standard | |
| Série: D40/30 | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Sécurité ESD: X | Modèle: standard |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
73181900


gris
noir




aluminium naturel