Installationsprofil 160x80 Satz
Technische Daten
Lieferumfang
1 Installationsprofil 8 160x80 K76, Al
1 Abdeckprofil 76, Al
1 Installationsprofil 160x80 Montagesatz
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.676.11 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 9.55 kg |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Das tragfähige Profil für Tische in den Standardbreiten 1200, 1500 und 1800 mm ermöglicht den Anschluss von Steckdosen und Schaltern direkt auf dem Kabelkanal.
Mithilfe verschiedenster kombinierbarer Einsätze lassen sich so Daten, Druckluft, Netzspannung etc . direkt an der gewünschten Stelle bereitstellen.
Varianten
Sortieren nach
| Length: 1200 mm | |
| Length: 1500 mm | |
| Length: 1800 mm |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100