Optionsmodule Steuerung C - Serie
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.668.15 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 45 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Als Plug-and-play-Lösung müssen die Module nur in einen der Erweiterungssteckplätze gesteckt werden. Die Module besitzen auf der Vorderseite die nötigen Anschlüsse für das jeweilige Netzwerk.
Varianten
Sortieren nach
| Funktion: PROFINET | |
| Funktion: EtherCAT | |
| Funktion: Sicherheitsmodul STO |
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27069204
eCl@ss 4.0
27360204
eCl@ss 4.1
27360204
eCl@ss 5.0
19030503
eCl@ss 5.1
19030503
UNSPSC 7.0
43201549
UNSPSC 9.0
43201549
eCl@ss 6.0.1
27069204
eCl@ss 7.1
27069204
eCl@ss 11.0
27219090
Zolltarifnummer
90329000
Optionsmodule Steuerung C - Serie
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.