Dichtschnur
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.621.77 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 10 g/m |
| Liefereinheit | 1 Rolle à 20 m |
| Material | NBR |
| Farbe | grau |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 10 ... 10000 | Diamètre: ø 3 mm | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: rouleau | Longueur: 10000 | Diamètre: ø 3 mm | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 10 ... 20000 | Diamètre: ø 6 mm | Couleur: gris | |
| Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Diamètre: ø 6 mm | Couleur: gris |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
30102316
UNSPSC 7.0
30102316
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
40082900


transparent

gris