Kanalprofil U 40x40
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 7.0.001.44 |
|---|---|
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 1.7 cm2 |
| Gewicht | m = 0.45 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 3000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Kappenmontage: geschraubt | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Kappenmontage: geschraubt | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Kappenmontage: keine | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Kappenmontage: keine |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990
Kanalprofil U 40x40
* Pflichtangabe