Klebeband-Abroller
0.0.668.91
Technische Daten
Lieferumfang
Für Rollen mit Kerndurchmesser 1,5″ und 3″
Metallrahmen
Softgriff
einstellbare Abrollbremse
versenkte Klinge (Verletzungsschutz)
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.668.91 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 600 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Die manuell einstellbare Friktion der Rollenbremse sorgt für die richtige Spannung bei jedem Material. Der Abroller mit dem patentierten Twincore-System eignet sich für Klebebänder mit 76 mm und 38 mm (1,5″ und 3″) Kerndurchmesser und bis zu 50 mm Breite.
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
20420207
eCl@ss 4.0
24110590
eCl@ss 4.1
24110590
UNSPSC 7.0
44102306
UNSPSC 9.0
44102306
eCl@ss 5.1
20420207
eCl@ss 7.1
20420207
eCl@ss 6.0.1
20420207
eCl@ss 5.0
20420207
eCl@ss 11.0
20420207
Zolltarifnummer
82055980