Klemmprofil 8 40x40


Gewählte Variante
Klemmprofil 8 40x40 E, natur (0.0.436.92)
Klemmprofil 8 40x40 E, natur
0.0.436.92
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

a = 2 - 8,5 mm
t = 23 mm

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.436.92
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
FlächeA = 6.5 cm2
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 1.07 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 8.79 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 10.67 cm4
Gewichtm = 1.76 kg/m
LiefereinheitZuschnitt max. 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 4.29 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 5.25 cm3

Beschreibung

Das Klemmprofilsystem E ist zum leichten und schnellen Aufbau von Rahmenelementen für Schutz- und Trennwandsysteme geeignet. In die gewichtsoptimierten Profile wird ein rostfreies Stahlband eingeschoben, das die verschiedenen Flächenelemente sicher gegen Auszug aus der Nut schützt. Die Fixierung bzw. Einspannung der Flächen erhöht die Gesamtfestigkeit des Rahmenelementes.
Die Verbindung der Profile erfolgt durch die Klemmprofil-Verbinder.
Für die Aufhängung der Rahmenelemente von Klemmprofilen E werden die Klemmprofil-Aufhängungen E, die in die Klemmprofil-Verbinder eingreifen, eingesetzt.
Die Klemmnut der Profile des Schutzwandsystems E entspricht der Nut der Klemmprofile 8 40x40 E (s. Gesamtkatalog Kap. 3.3.3 Befestigung für Flächen in Sonderprofilen).
Daher können die neuen Klemmprofile beliebig mit den Klemmprofilen 8 40x40 E kombiniert werden.
Die Klemmprofile für das Schutzwandsystem E ermöglichen einen besonders wirtschaftlichen Bau von stabilen Rahmen für Flächenelemente. Eingeschoben in die tiefe Klemmnut der Profile werden Flächen sicher gehalten.
Die Klemmprofile 8 80x40-180° leicht und W80x80x40 leicht übernehmen als kombinierte Profile die Funktion des Ständerprofils wie auch zugleich die eines Klemmprofils. Sie werden in einer zuschnittsoptimierten Sonderlänge (4800 mm) für Ständerprofile angeboten.
Als Flächenelemente werden geschlossene Flächen von 4 bis 6 mm Dicke (z. B. Polycarbonat 4 mm) empfohlen. Die Befestigung der Flächen wird mit Dichtprofilen 8 vorgenommen, die einen klapperfreien Sitz in der Nut gewährleisten.
Klemmprofile E:
Ein eingelegtes Federstahlband drückt längskontinuierlich auf das geklemmte Flächenelement.
Bei Flächen aus Werkstoffen mit geringer Oberflächenhärte (z. B. Polycarbonat, Wellengitter Al) ergibt sich dadurch ein besonders hohes Rückhaltevermögen.

Montagehinweise

Montagereihenfolge:
1. Das Klemmprofilband stirnseitig in die Federaufnahme des Klemmprofils einschieben.
2. Flächenelement eindrücken.
a = 2 - 8,5 mm
t = 23 mm
Rahmenerstellung:
1. Zuschnitt des Flächenlementes = Rahmeninnenmaß + 2 x Eintauchtiefe (t). 2. Klemmprofil-Verbinder locker an die senkrechten Rahmenprofile montieren.
3. Waagerechte Rahmenprofile mittig auf das Flächenelement aufsetzen, so dass eine erste, leichte Klemmung durch das Stahlband erfolgt. Das Flächenelement darf noch nicht vollständig in die Nut eingedrückt werden.
4. Rahmen zusammenfügen und Schrauben anziehen. Das Flächenelement wird beim Anzug der Schrauben je nach Toleranzlage verschieden tief in die Nut eingedrückt.

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  StandardNumber of panels:  1Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  StandardNumber of panels:  1Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  EconomyNumber of panels:  1Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  EconomyNumber of panels:  1Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  StandardNumber of panels:  2Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  StandardNumber of panels:  2Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightNumber of panels:  2Panel thickness range:  2-6 mm
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightNumber of panels:  2Panel thickness range:  2-6 mm

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Zolltarifnummer
76042100