Stufenbohrer


Gewählte Variante
Stufenbohrer, Klemmprofil 8 40x40 (0.0.265.21)
Stufenbohrer, Klemmprofil 8 40x40
0.0.265.21
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Technischer Hinweis

Schaft: ⌀ 15 mm

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.265.21
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 150 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialHochleistungs-Schnellstahl

Varianten

Sortieren nach

Uniones:  Unión universalSerie:  12Embridado:  MT 2Mango cónico: 
Uniones:  Unión universalSerie:  8Embridado:  MT 2Mango cónico:  X
Uniones:  Unión universalSerie:  5Embridado:  D12Mango cónico:  X
Uniones:  Unión universalSerie:  6Embridado:  D13Mango cónico:  X
Uniones:  Unión universalSerie:  8Embridado:  D13Mango cónico:  X
Uniones:  Unión universalSerie:  10Embridado:  MT 2Mango cónico:  X
Uniones:  Perfil bridaSerie:  8Embridado:  D15Mango cónico:  X
Uniones:  Perfil bridaSerie:  6Embridado:  D11Mango cónico:  X
Uniones:  Unión ingleteSerie:  8Embridado:  D13Mango cónico:  X
Uniones:  Unión centralSerie:  10Embridado:  MT 2Mango cónico:  X

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
UNSPSC 7.0
27112801
UNSPSC 9.0
27112801
eCl@ss 6.0.1
21180102
eCl@ss 11.0
21180123
eCl@ss 7.1
21180107
Zolltarifnummer
82075060