Technische Daten
Lieferumfang
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M5x16, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.494.73 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 54.5 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Material | GD-Zn, weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
| Anzugsmoment, verzinkt | Mverz. = 4.5 Nm |
Beschreibung
Der Klemmprofil-Eckverbindungssatz 8 32x18 enthält alle notwendigen Komponenten für eine Profilverbindung. In die Kernbohrung der Klemmprofile 8 32x18 wird dazu jeweils ein Gewinde M5 gebohrt.
Darüber hinaus bieten die Eckverbindungssätze weitere Anwendungsmöglichkeiten. Durch spezielle Ergänzungs-Elemente lassen sich die Eckverbinder vielfältig nutzen:
- Der Rollensatz 32x18 kann direkt in den Eckverbinder eingesetzt werden. Dadurch entstehen aus den Rahmen leichtlaufende Schiebetürelemente, die z. B. in dem Schiebetürführungsprofil 8 40x10 geführt werden können.
- Die Scharniersätze 32x18 beinhalten einen Einsatz für den Eckverbinder, der in Verbindung mit einem Scharnierlager in dem Rahmen der umschließenden Konstruktion ein Türscharnier bildet. So lässt sich auf einfache Weise ohne zusätzliche aufgesetzte Scharniere eine formschöne, leichte Schwenktüre bauen, die besonders geringe Türspalte aufweist.
Das maximal zulässige Gewicht einer Tür beträgt 10 kg.
Durch den optionalen Einbau eines Anschlags kann der überfederte Rolleneinsatz blockiert werden. Die unteren Eckverbinder eines Schiebetürrahmens werden grundsätzlich mit starren Rollen eingebaut. Gefederte Rollen in den oberen Eckverbindern ermöglichen das Einsetzen der Türblätter in einen bereits geschlossenen Profilrahmen.
Es besteht bei Bedarf auch die Möglichkeit, alle Rolleneinsätze starr einzubauen und den Profilrahmen nach dem Einsetzen der Schiebetürblätter zu schließen. Ein Herausnehmen der Türen ohne Demontage des Rahmens wird so wirksam verhindert.
Eine Endkappe aus Kunststoff verschließt den Verbinder nach der Rollenmontage seitlich und dient als Türanschlag in den Endlagen.
Als Drehlager für eine Tür wird je ein Scharnierlager an das obere und untere Rahmenprofil angebracht. Der federbelastete Scharnierbolzen rastet bei der Montage in die Lagerplatte ein, die bei geöffneter Schwenktür in ihrer Lage auf der Nut einstellbar ist. Die Demontage einer geschlossenen Tür ist dadurch wirksam verhindert.
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024200