Technische Daten
Lieferumfang
1 Rolleneinsatz
1 Druckfeder
1 Anschlag
1 Abdeckkappe, PP, grau
Anwendungs- und Montagehinweis
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.494.74 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 10.5 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Der Klemmprofil-Eckverbindungssatz 8 32x18 enthält alle notwendigen Komponenten für eine Profilverbindung. In die Kernbohrung der Klemmprofile 8 32x18 wird dazu jeweils ein Gewinde M5 gebohrt.
Darüber hinaus bieten die Eckverbindungssätze weitere Anwendungsmöglichkeiten. Durch spezielle Ergänzungs-Elemente lassen sich die Eckverbinder vielfältig nutzen:
- Der Rollensatz 32x18 kann direkt in den Eckverbinder eingesetzt werden. Dadurch entstehen aus den Rahmen leichtlaufende Schiebetürelemente, die z. B. in dem Schiebetürführungsprofil 8 40x10 geführt werden können.
- Die Scharniersätze 32x18 beinhalten einen Einsatz für den Eckverbinder, der in Verbindung mit einem Scharnierlager in dem Rahmen der umschließenden Konstruktion ein Türscharnier bildet. So lässt sich auf einfache Weise ohne zusätzliche aufgesetzte Scharniere eine formschöne, leichte Schwenktüre bauen, die besonders geringe Türspalte aufweist.
Das maximal zulässige Gewicht einer Tür beträgt 10 kg.
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
39269097