Klemmprofil 8 32x18
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.373.67 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Fläche | A = 2.49 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 0.23 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 1.88 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 1.1 cm4 |
| Gewicht | m = 0.67 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 1.16 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 1.23 cm3 |
Beschreibung
Das Flächenelement wird mittels einer Klemmfeder in der Nut festgehalten.
Das Flächenelement wird in einer speziellen Nut des Profils mit Hilfe von Klemmfedern gehalten.
Daraus ergibt sich ein erhöhter Widerstand gegen das Herausdrücken der geschlossenen Fläche in Abhängigkeit von der Anzahl der verwendeten Klemmfedern.
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Zolltarifnummer
76042100
Klemmprofil 8 32x18
* Pflichtangabe