Klemmring
Technische Daten
Lieferumfang
1 Klemmring D30 Profil, Al
1 Quergewindebolzen M6, St, verzinkt
1 Klemmhebel Pi 50 M6x40
1 Distanzhülse D9,5/6,4-12, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.692.29 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 130 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Lieferzustand | vormontiert |
Beschreibung
Zwei schnell verstellbare Verbinder sind verfügbar: der Verbinder D30 mit Klemmhebel und der Parallelverbinder D30-60 mit Klemmhebel.
Der Klemmring D30 mit Klemmhebel dient als schnell verstellbarer Anschlag auf allen (Profil-)Rohren D30. So lässt sich der Hub von item Gleitlagern in Karakuri/LCA-Anwendungen einfach anpassen. Auch das Fixieren und Lösen von Gewichten erfolgt mit wenigen Handgriffen.
Die Klemmhebel besitzen die ergonomische, greiffreundliche Haptik der designprämierten Griffelemente-Serie Pi. Über den Druckknopf lässt sich der Griff entkoppeln. So kann er auch bei räumlich beengten Situationen in die gewünschte Drehposition umgesetzt werden.
Verbinder mit Klemmhebel können auch als Montagehilfe dienen, indem sie Verbinderpositionen markieren. Der Parallelverbinder mit Klemmhebel wird einfach neben dem Verbinder befestigt, der gelöst wird.
Varianten
Sortieren nach
| Funkcja akcesoriów: zaciskanie | Długość gwintu: 28 | Dźwignia zaciskowa: X | |
| Funkcja akcesoriów: Szybki montaż | Długość gwintu: - | Dźwignia zaciskowa: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.0
23140101
eCl@ss 4.1
23140101
eCl@ss 5.0
23159090
eCl@ss 5.1
23159090
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
76169990