Gelenk- und Klemmwinkel
Technische Daten
Lieferumfang
GD-Zn, RAL 9006 weißaluminium
1 Nutenstein 6 St M6, verzinkt
1 Klemmhebel Pi 60 M6x32
1 Hülse, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.441.99 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 6 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 103 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Baureihe: 5 | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 10 | Nuttyp: 5 mm | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 5 | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 8 | Nuttyp: 5 mm | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 5 | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 20 | Nuttyp: 5 mm | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 6 | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 14 | Nuttyp: 6 mm | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 6 | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 14 | Nuttyp: 6 mm | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 6 | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 32 | Nuttyp: 6 mm | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 18 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 8 | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 18 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 40 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: einseitig |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
79070000