Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.026.89 |
---|---|
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 34 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt |
Schlüsselweite | s = SW5 |
Beschreibung
Zum Verschrauben der Automatik-Verbindungssätze 8 N steht ein spezieller Winkel-Schraubendreher SW5 NO zur Verfügung.
Varianten
Sortieren nach
Entrecaras: SW6 | Ejecución: Estándar | Serie: - | |
Entrecaras: SW8 | Ejecución: Estándar | Serie: - | |
Entrecaras: SW5 | Ejecución: Estándar | Serie: - | |
Entrecaras: SW3 | Ejecución: Estándar | Serie: - | |
Entrecaras: SW4 | Ejecución: Estándar | Serie: - | |
Entrecaras: SW5 | Ejecución: Corto | Serie: 8 |
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 11.0
21040410
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 7.1
21040409
Zolltarifnummer
82041100