Winkelschlüssel


Gewählte Variante
Winkel-Schraubendreher SW5 (0.0.026.89)
Winkel-Schraubendreher SW5
0.0.026.89
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.026.89
ESD-sicherNein
Gewichtm = 34 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialChrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
Schlüsselweites = SW5

Beschreibung

Die Winkel-Schraubendreher eignen sich besonders zum Anziehen der Schrauben an Universal-Verbindungen.
Zum Verschrauben der Automatik-Verbindungssätze 8 N steht ein spezieller Winkel-Schraubendreher SW5 NO zur Verfügung.

Varianten

Sortieren nach

Key width:  6 A/FDesign:  StandardLine:  -
Key width:  8 A/FDesign:  StandardLine:  -
Key width:  5 A/FDesign:  StandardLine:  -
Key width:  3 A/FDesign:  StandardLine:  -
Key width:  4 A/FDesign:  StandardLine:  -
Key width:  5 A/FDesign:  ShortLine:  8

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 11.0
21040410
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 7.1
21040409
Zolltarifnummer
82041100