Technische Daten
Lieferumfang
Winkel, GD-Zn, weißaluminium
Abdeckkappe, PA-GF, grau
Nutenstein V 8 St M6, verzinkt
Halbrundschraube ISO 7380-M6x20, St, verzinkt
Scheibe ISO 7089 - 6 - 200 HV, verzinkt
Halbrundschraube ISO 7380-M6x16, St, verzinkt
Scheibe 10,5x10,5x1,3, St, verzinkt
Spannstück, GD-Zn, weißaluminium
Auflage, PUR, grau
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.496.01 |
---|---|
Baureihe | Baureihe X |
Baureihe | Baureihe 6 |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 198 g |
Kraft max. | Fmax. = 80 N |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Die Belastbarkeit des Bodens und die angegebene Haltekraft der Konsolen sind zu beachten: Die Gesamtlast gilt für die angegebenen Trägerabstände bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung!
Das Anzugsmoment der Spannschraube darf 3 Nm nicht überschreiten.
Zur Profilnut 8 hin erfolgt die Befestigung der Konsole X 6-8 durch die Verschraubung mit dem beiliegenden Nutenstein 8. Bei Verwendung der Konsole X 6-8 mit Profilen der Baureihe 6 ist ein Nutenstein 6 St M6 (0.0.419.40) mit einer Halbrundschraube M6x14 (0.0.417.26) zu verwenden.
Der Abstand von zwei Konsolen sollte 500 mm nicht überschreiten.
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
79070000