Kontaktstift
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.612.11 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 6 |
| Eigenschaft | verzinkt |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 1.4 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St |
Beschreibung
Die Verbindungselemente ESD sind zur besseren Identifikation mit einer gelben Passivierung versehen, die konform mit der Richtlinie 2002/95/EG ("RoHS") ist.
Der Kontaktstift ESD wird als zusätzliches Bauteil in Verbindung mit Universal- und Automatik-Verbindungssätzen eingesetzt: Eingepresst in die Kernbohrung des abgehenden Profilstabs stellt der Kontaktstift die elektrische Verbindung der Profile beim Anziehen der Verbindungsschrauben her.
Hinweis: Bei Verwendung des Kontaktstifts ESD kann es zu Einschränkungen beim nachträglichen Einsetzen von Profilstreben in geschlossene Konstruktionen kommen.
Varianten
Sortieren nach
| Baureihe: 5 | |
| Baureihe: 6 | |
| Baureihe: 8 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27130802
UNSPSC 9.0
39121404
eCl@ss 4.0
27130801
UNSPSC 7.0
39121404
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
eCl@ss 6.0.1
27130803
Zolltarifnummer
73182900