Technische Daten
Lieferumfang
1 Laufbahnprofil 8 40x40
1 Rollenschiene 8 Abdeckplatte 40x40
1 Laufwagensatz 8 40x40
1 Werkzeuglaufwagen 40x40
Befestigungselemente
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.654.39 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 1.2 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Einfach einen weiteren Kreuzschlitten in einen vorhandenen Kreuzschlittenausleger einsetzen. Schon kann das nächste Werkzeug spielend leicht über der gesamten Arbeitsfläche verfahren werden und steht immer griffgünstig zur Verfügung.
Der zusätzliche Kreuzschlitten sorgt für noch mehr Freiheit in zwei Bewegungsrichtungen!
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
84879090