Beschriftungsprofil 8
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.687.03 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 194 g/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 2000 mm |
Material | PVC |
Farbe | grau/transparent |
Beschreibung
Durch den platzsparenden Halter für Beschriftungen kommt jedes Werkzeug schnell wieder an seinen angestammten Platz. Der Halter wird werkzeuglos in die Nut eingerastet und kann mit der item Allzweckschere passend zugeschnitten werden. Im item Online-Shop finden Sie bei der Produktbeschreibung eine Word-Vorlage als Download, um auch bebilderte Kennzeichnungen zu erstellen.
Varianten
Sortieren nach
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: Plastic (PVC) | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: Plastic (PVC) | |
Line: Work Bench System | Delivery unit: Piece | Length: 160 | Colour: ![]() | Material: Plastic (PVC) | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Colour: ![]() | Material: Al, anodized | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Colour: ![]() | Material: Al, anodized | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: Plastic (PVC) | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: Plastic (PVC) |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 7.1
21109104
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
Zolltarifnummer
39162000