Beschriftungsprofil D30 e, transparent


Gewählte Variante
Beschriftungsprofil D30 e, transparent (0.0.690.26)
Beschriftungsprofil D30 e, transparent
0.0.690.26
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.690.26
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherNein
Gewichtm = 90 g/m
Liefereinheit1 Stück à 2000 mm
MaterialPVC
Farbetransparent

Beschreibung

Das Beschriftungsprofil D30 e kann auf den Zahn eines Profilrohrs D30 oder auf das Befestigungsprofil D30 0-20° e ESD aufgeklipst werden.
Die exzentrische Ausführung des Beschriftungsprofils verhindert, dass es bei der Entnahme eines Behälters abgerissen wird. Die Beschriftungskarten können bis zu 30 mm hoch sein und selbst wenn das Beschriftungsprofil um 180° gedreht wird, fällt die Karte nicht heraus.
Ein durchgehendes Beschriftungsprofil kann mit Abschnitten des Befestigungsprofils über die gesamte Breite eines Querprofils befestigt werden, wenn Teilabschnitte belegt sind.

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-off
Delivery unit:  Piece

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21102290
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Zolltarifnummer
39162000