Leuchte LED


Gewählte Variante
Leuchte LED 15W 80x32x300 (0.0.659.97)
Leuchte LED 15W 80x32x300
0.0.659.97
Alle ansehen

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Aluminiumgehäuse
Ausschalter, 2 Stufen, 50/100 %
Befestigungselemente
Anschlussspannung: 24 V DC über Systembuchse
Schutzklasse: III
Leistung: 15-W-LED-Leuchte
Farbwiedergabeindex: Ra > 90
Farbtemperatur: T ≈ 4000 K (neutralweiß)

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.659.97
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 0.89 kg
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Mit den modernen Leuchten LED tragen Sie zum ermüdungsfreien und effizienten Arbeiten bei. Das Parabolspiegelraster, kombiniert mit einer Diffusorscheibe, garantiert eine gleichmäßige Lichtverteilung bei gleichzeitiger Blendfreiheit.
Durch den Einsatz neuester LED-Technologie erzielen Sie eine optimale Lichtausbeute bei minimalem Stromverbrauch. Zusätzlich zum integrierten Ein-/Ausschalter mit zwei Leistungsstufen kann die Helligkeit mittels eines optionalen Funkdimmers reguliert werden.
Neben dem anschlussfertigen Leuchtensatz LED 30W lassen sich im Zusammenspiel mit den Zubehörkomponenten wie Transformatoren, Fernbedienung, Verteiler und Leitungen Ihre speziellen Lichtszenarien realisieren.
Bei der Verlegung von stromführenden Leitungen entlang von Aluminiumprofilen können dort geringe, ungefährliche Spannungen durch induktive Kopplung entstehen. Zur Vermeidung wird empfohlen, die Konstruktion mit der Schutzerde zu verbinden. Gut geeignet ist der Einsatz der Steckdosenleiste 5-fach, mit System-Steckanschluss (0.0.627.44) oder der Medienleiste Multi (0.0.631.56) in Kombination mit der Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung (0.0.677.54).
Verteilung der Beleuchtungsstärke [Messabstand 900 mm]
1200 Lux

Varianten

Sortieren nach

Puissance:  30 wattsLongueur:  550 mm
Puissance:  15 wattsLongueur:  300 mm
Puissance:  20 wattsLongueur:  600 mm
Puissance:  30 wattsLongueur:  850 mm
Puissance:  40 wattsLongueur:  1100 mm

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Zolltarifnummer
94054239