Laufschienenprofil
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.712.89 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 5.946 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 1.1 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 43.75 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 4.49 cm4 |
| Gewicht | m = 9.32 kg |
| Gewicht | m = 1.586 kg/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 9.9 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 2.99 cm3 |
Beschreibung
Mit den item Laufwagen genügt eine Neigung von nur 3° für den sicheren, schwerkraftgetriebenen Transport.
Das Diagramm zeigt die erlaubte Belastung in Abhängigkeit zur Stützweite a. Zugrunde gelegt wurde die von item maximal zulässige Durchbiegung von 1/100 der Stützweite. Bitte beachten Sie bei Regalbauten die Grenzwerte der DGUV Regel 108-007.
Neben der maximalen Belastbarkeit der Laufschienen müssen auch die Belastungsgrenzen der angrenzenden Bauteile in der Konstruktion beachtet werden.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
76042100