Leuchte 36W, 230V
0.0.647.97
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.
Technische Daten
Lieferumfang
1 Ausschalter
1 36-W-Kompaktleuchtstofflampe
1 elektronisches Vorschaltgerät
1 Zuleitung mit Schukostecker, l = 3 m
1 Schutzscheibe, PMMA
2 Schwenkhalterungen, St
2 Nutensteine V 8 St M8, verzinkt
2 Halbrundschrauben M8x14, St, verzinkt
2 Scheiben DIN 125-8,4, St, verzinkt
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.647.97 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 1.9 kg |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
85393190
Leuchte 36W, 230V
0.0.647.97
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.