Dichtprofil
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.005.33 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 12 |
Eigenschaft | schwarz |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 58 g/m |
Liefereinheit | 1 Rolle à 20 m |
Material | TPV |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Série: 5 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 20000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-3 mm | |
Série: 5 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-3 mm | |
Série: 5 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 20000 | Couleur: gris | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-3 mm | |
Série: 5 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Couleur: gris | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-3 mm | |
Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 20000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-4 mm | |
Série: 6 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-4 mm | |
Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 20000 | Couleur: gris | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-4 mm | |
Série: 6 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Couleur: gris | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-4 mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 20000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-4 mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-4 mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 20000 | Couleur: gris | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-4 mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Couleur: gris | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-4 mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 20000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-6 mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-6 mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 20000 | Couleur: gris | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-6 mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Couleur: gris | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-6 mm | |
Série: 12 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 20000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 6-8 mm | |
Série: 12 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 6-8 mm | |
Série: 12 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 20000 | Couleur: gris | Plage d’épaisseur des panneaux: 6-8 mm | |
Série: 12 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Couleur: gris | Plage d’épaisseur des panneaux: 6-8 mm | |
Série: X | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 20000 | Couleur: gris | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
Série: X | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Couleur: gris | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
56111902
Zolltarifnummer
40069000
Dichtprofil
Auf Anfrage