Lochblech
Technische Daten
Technischer Hinweis
blank (nicht entfettet) bzw. beschichtet
Lochdurchmesser = 10 mm in versetzten Reihen
DIN 24041; Restfläche ca. 60%
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.457.12 |
---|---|
Eigenschaft | blank (nicht entfettet) |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht spez. Fläche | m = 4.8 kg/m2 |
Liefereinheit | 1 Stück Plattenmaß ca. 3000x1500 mm |
Material | AlMg3 |
Beschreibung
Die beschichtete Ausführung ist witterungsbeständig.
Varianten
Sortieren nach
Colour: ![]() | Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2970 | Width: 50 ... 1470 | |
Colour: ![]() | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 1500 | |
Colour: ![]() | Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2970 | Width: 50 ... 1470 | |
Colour: ![]() | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 1500 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020503
eCl@ss 4.0
35020503
eCl@ss 4.1
35020503
eCl@ss 5.0
35020503
eCl@ss 5.1
35020503
eCl@ss 6.0.1
35020503
eCl@ss 11.0
35070104
UNSPSC 9.0
30103203
UNSPSC 7.0
30103203
eCl@ss 7.1
35020503
Zolltarifnummer
76061230