Technische Daten
Lieferumfang
1 Topf D30-8,5, St, verzinkt
1 Scheibe D26, St, verzinkt
1 Magnet D25, vernickelt
1 Zylinderschraube DIN 6912-M6x12, St, verzinkt
1 Nutenstein V 8 St M6, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.700.29 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 49 g |
| Haltekraft | 80 N |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Lieferzustand | teilvormontiert |
Beschreibung
Der Magnet 8 D30-8,5 M6 wird in einer Nut 8 verschraubt. Mit dem Adapter 6 D30/R15-2 (0.0.692.05) und einem passenden Nutenstein ist auch die Nutzung an einem Profilrohr 6 D30 möglich. Die Schraube muss hierfür nicht ausgetauscht werden.
Hinweis: Beachten Sie die Sicherheitshinweise für den Umgang mit Neodym-Magneten.
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
85051110