Monitorarm, höhenverstellbar


Gewählte Variante
Monitorarm HD, höhenverstellbar 4 Gelenke (0.0.731.31)
Monitorarm HD, höhenverstellbar 4 Gelenke
0.0.731.31
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Monitorarm, 4 Gelenke, GD-AL
1 Kabelführung
1 Vesa-Adapter 75 und 100
1 Profiladaption
Befestigungselemente

Technischer Hinweis

Das Gewicht des Monitors wird über eine einstellbare Gasdruckfeder ausbalanciert.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.731.31
BaureiheArbeitsplatzsystem
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 2.17 kg
Liefereinheit1 Satz
Max. BelastungM = 8-20 kg

Beschreibung

Mit dem Monitorarm HD, höhenverstellbar 4 Gelenke lassen sich große Bildschirme ergonomisch, sicher und platzsparend in allen Freiheitsgraden ausrichten – sogar mit integriertem PC  oder in Kombination mit Tastaturhalter oder Thin Client Halter. Der belastbare, mit einer Gasdruckfeder ausbalancierte Schwenkarm trägt Bildschirme mit einem Gesamtgewicht von 8 bis 20 kg.
Der Monitorarm kann sowohl in einer horizontalen als auch einer vertikalen Nut 8 befestigt werden. Die Kabel werden sicher verdeckt zum Display geführt.
Zwischen Monitorarm und VESA-Anschluss können zusätzliche Befestigungen wie der Monitorarm-Tastaturhalter (0.0.722.03) oder der Thin Client Halter (0.0.693.79) montiert werden. Die platzsparenden Lösungen erzeugen eine aufgeräumte und funktionale Arbeitsumgebung.

Montagehinweise

Der genormte VESA-Anschluss (VESA 75 und 100) des item-Monitorarms wird auf der Rückseite des Flachbildschirms montiert.

Varianten

Sortieren nach

Počet kloubů:  4Zátěž:  max. 10 kg
Počet kloubů:  5Zátěž:  max. 10 kg
Počet kloubů:  4Zátěž:  max. 20 kg
Počet kloubů:  5Zátěž:  max. 20 kg

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
85299096