Technische Daten
Lieferumfang
1 Monitorarm-Tastaturhalter Oberteil, St
1 Monitorarm-Tastaturhalter Unterteil, St
4 Zylinderschrauben DIN 912-M4x12, St, verzinkt
4 Scheiben ISO 7089-4-200 HV, St, verzinkt
Befestigungselemente
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.722.03 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 2.59 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Max. Belastung | M = 8,4 kg |
Beschreibung
Montagehinweise
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
73269098