Technische Daten
Lieferumfang
Friktionsgelenk 8 Standardgelenk
Profil 8 40x40 3N leicht, Al, eloxiert
Monitorgelenk 8 VESA 75-100, dreh- und schwenkbar
3 Universalhalter
3 Kabelbinder
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.649.44 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 1.3 kg |
Kraft max. | Fmax. = 110 N |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Hinweis: item bietet auch Monitorarme mit integrierter Höhenverstellung an.
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
Zolltarifnummer
85299096