Tastaturarm

0.0.649.43

* Pflichtangabe

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Schwenkarm 8 370 leicht
1 Profil 8 40x40 E, Al, eloxiert
1 Tastaturhalter 500x200, Al, pulverbeschichtet weißaluminium
2 Abdeckkappen 8 40x40, PA, grau
4 Nutensteine 8 St M8, verzinkt
4 Halbrundschrauben M8x14, St, verzinkt
3 Universalhalter
3 Kabelbinder

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.649.43
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 4 kg
Kraft max.Fmax. = 120 N
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Den Tastaturarm mit integriertem Tastaturhalter positionieren Sie an der gewünschten Stelle über oder neben der Arbeitsfläche. Die rechts oder links montierbare Mausablage dient im eingeklappten Zustand noch zur Aufbewahrung der Maus.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
Zolltarifnummer
84879090