Technische Daten
Lieferumfang
1 Halter mit Auszugsschiene und Drehelement, St, weißaluminium, ähnl. RAL 9006
2 Senkschrauben 5x60, St, verzinkt
2 Abstandhalter, Al, natur
2 Halbrundschrauben M6x14, St, verzinkt
2 Nutensteine 8 St M6, verzinkt
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.631.70 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 5.8 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Befestigen Sie die PC-Halter für Arbeitstische unter der Arbeitsfläche und setzen Sie Ihren Computer einfach in den Halter.
Die PC-Halter sind einstellbar auf verschiedene Gehäusegrößen und durch die zusätzliche Auszugsschiene unter dem Tisch ausziehbar und schwenkbar. So bleibt Ihr Computer leicht zugänglich für Wartung und Reinigung.
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
84733080