Montagesatz KLE-LR

0.0.612.72


Technische Daten

Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Bohrlehre KLE 6 60x60 LR, St, schwarz
1 Bohrlehre KLE 8 80x80 LR, St, schwarz
1 Montagewinkel, St, schwarz
1 Montaghebel, St, schwarz
1 Drehmomentschlüssel 4-20 Nm
1 Stirnlochschlüssel KLE, St, schwarz

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.612.72
ESD-sicherNein
Gewichtm = 5.098 kg
Liefereinheit1 Satz

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 6.0.1
21049090
eCl@ss 7.1
23309090
eCl@ss 8.0
23309090
eCl@ss 5.0
21043290
eCl@ss 5.1
21043290
eCl@ss 11.0
23309090
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Zolltarifnummer
84879090