Motorbefestigungssatz I
Technische Daten
Lieferumfang
1 Gehäuseplatte 8 40 I, St, verzinkt
1 Gehäusedeckel 8 40 I, links, PA, schwarz
1 Kettenradsatz z10 d12, St
1 Kette 3/8" 1x44, St
1 Zentrierring D37/D33, Al
1 Motoradapter D80x27 I, Al
1 Adapterwellensatz D14 I, St
1 Sicherungsring DIN 472-38x1,5, St
1 Sicherungsring DIN 471-14x1, St
2 Sicherungsringe DIN 471-12x1, St
4 Zylinderschrauben DIN 912-M6x25, St, rostfrei
7 Zylinderschrauben DIN 912-M6x20, St, rostfrei
8 Scheiben ISO 7092-6-200 HV, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.731.06 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| Baureihe | Fördertechnik |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 1.42 kg |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Beim item Indirektantrieb befindet sich der Motor unterhalb der Förderstrecke. Das ermöglicht den Aufbau schmaler Förderstrecken ohne Störkonturen innerhalb der Transportebene oder seitlich der Förderer.
Die Kette sowie die Kettenräder müssen regelmäßig auf Verschleiß geprüft werden. Bei Bedarf werden sie durch die Kette 3/8" 1x44 (0.0.730.94) und den Kettenradsatz z10 d12 (0.0.730.99) ersetzt.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Wellendurchmesser: ø 14 mm | Anbindungsseite Motor: links | |
| Wellendurchmesser: ø 14 mm | Anbindungsseite Motor: rechts | |
| Wellendurchmesser: ø 16 mm | Anbindungsseite Motor: links | |
| Wellendurchmesser: ø 16 mm | Anbindungsseite Motor: rechts |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Zolltarifnummer
84313900