Technische Daten
Lieferumfang
1 Antriebsbeschlag 8 40 links, Al, trowalisiert
1 Antriebsbeschlag 8 40 rechts, Al, trowalisiert
1 Abdeckkappe 8 40, PA6, ESD, schwarz
1 Positionierring Förderband 8 40, PA6, ESD, schwarz
1 Sicherungsring DIN 472-38x1,5, St
2 Zylinderschrauben DIN 6912-M8x14, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.702.72 |
|---|---|
| Anzugsmoment | M = 10 Nm |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| Baureihe | Fördertechnik |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 434 g |
| Kraft max. | Fmax. = 950 N |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Lieferzustand | teilvormontiert |
Beschreibung
Bei Gurtförderern kann der Geradeauslauf zusätzlich am Umlenkbeschlagsatz mit dem Feinjustierungssatz 8 (0.0.715.05) präzise eingestellt werden.
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.0
36121405
eCl@ss 4.1
36121405
eCl@ss 6.0.1
36129104
eCl@ss 7.1
36129104
eCl@ss 8.0
36129104
eCl@ss 11.0
36120491
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
Zolltarifnummer
84313900