Antriebsrolle
Technische Daten
Lieferumfang
1 Antriebsrolle, St
2 Pendelkugellager DIN 630
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.705.11 |
|---|---|
| Baureihe | Fördertechnik |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 3.934 kg |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Lieferzustand | vormontiert |
Beschreibung
Die Antriebsrolle wird mit dem Antriebsbeschlagsatz 8 40 (0.0.702.72) befestigt. Durch beidseitige Sackbohrungen kann die Spreiznabenkupplung D16/d13 zum Anschluss des Motors auf der rechten oder linken Seite des Gurtförderers montiert werden.
Die empfohlene Transportbandbreite beträgt 310 mm.
Varianten
Sortieren nach
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Type d’entraînement: Entraînement direct | Largeur totale: 40 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Type d’entraînement: Entraînement direct | Largeur totale: 80 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Type d’entraînement: Entraînement direct | Largeur totale: 120 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Type d’entraînement: Entraînement direct | Largeur totale: 160 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Type d’entraînement: Entraînement direct | Largeur totale: 200 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Type d’entraînement: Entraînement direct | Largeur totale: 240 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Type d’entraînement: Entraînement direct | Largeur totale: 320 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Type d’entraînement: Entraînement direct | Largeur totale: 400 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Type d’entraînement: Entraînement indirect | Largeur totale: 40 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Type d’entraînement: Entraînement indirect | Largeur totale: 80 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Type d’entraînement: Entraînement indirect | Largeur totale: 120 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Type d’entraînement: Entraînement indirect | Largeur totale: 160 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Type d’entraînement: Entraînement indirect | Largeur totale: 200 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Type d’entraînement: Entraînement indirect | Largeur totale: 240 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Type d’entraînement: Entraînement indirect | Largeur totale: 320 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Type d’entraînement: Entraînement indirect | Largeur totale: 400 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie crantée | Type d’entraînement: Entraînement direct | Largeur totale: 40 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie crantée | Type d’entraînement: Entraînement direct | Largeur totale: 80 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie crantée | Type d’entraînement: Entraînement indirect | Largeur totale: 40 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie crantée | Type d’entraînement: Entraînement indirect | Largeur totale: 80 mm |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Zolltarifnummer
84313900