Technische Daten
Eigenschaften
Baureihe | Baureihe X |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht spez. Fläche | m = 37.5 kg/m2 |
Liefereinheit | 1 Stück |
Lieferzustand | vormontiert |
Typenbezeichnung | 0.0.718.66 |
Beschreibung
Dieses ermöglicht das einfache, flexible und präzise Fixieren von Werkstücken. Auch Vorrichtungen, Maschinen und Werkzeuge können mit wenigen Handgriffen positioniert werden.
Die Nuten sind auf Auszugskräfte bis 2500 N ausgelegt.
Für leichte Anwendungen wie das Befestigen von Haken und Haltern steht das Nutplattenprofil 8 400x14 (0.0.678.02) zur Verfügung.