Nutscheiben
Technische Daten
Technischer Hinweis
amin. = ⌀ 3,5 mm
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.444.47 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 5 |
| Eigenschaft | verzinkt |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 0.63 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Line: 5 | Thread: M3 | Diameter: ø 3.2 mm | Diameter: 9.5 | Thickness: 1.6 | |
| Line: 5 | Thread: M4 | Diameter: ø 4.2 mm | Diameter: 9.5 | Thickness: 1.6 | |
| Line: 6 | Thread: M3 | Diameter: ø 3.2 mm | Diameter: 13 | Thickness: 3.3 | |
| Line: 6 | Thread: M4 | Diameter: ø 4.2 mm | Diameter: 13 | Thickness: 3.3 | |
| Line: 6 | Thread: M5 | Diameter: ø 5.2 mm | Diameter: 13 | Thickness: 3.3 | |
| Line: 8 | Thread: M5 | Diameter: ø 5.2 mm | Diameter: 16 | Thickness: 3.4 | |
| Line: 8 | Thread: M6 | Diameter: ø 6.3 mm | Diameter: 16 | Thickness: 3.4 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23090101
UNSPSC 9.0
31161815
eCl@ss 4.0
23090101
eCl@ss 4.1
23090101
eCl@ss 5.0
23090101
eCl@ss 5.1
23090101
UNSPSC 7.0
31161815
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 7.1
23090101
eCl@ss 11.0
23360292
Zolltarifnummer
73182900